JESIENNE NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE!
Wielkimi krokami zbliża się jesień, a razem z nią w naszej ofercie pojawiają się nowości. Zapraszamy do zapoznania się z produktami, które stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty o atrakcyjne i nowoczesne rozwiązania.
Nowa odsłona, nowe możliwości - VALENA LIFE w kolorze czarnym
Wzrost popularności koloru czarnego w wykończeniach osprzętu elektroinstalacyjnego to inspiracja do rozszerzenia gamy produktów Valena Life o kolejny kolor. Czarny mat to sprawdzone, bardzo modne i lubiane wykonanie. Połączenie eleganckiego designu z doskonałymi mechanizmami In’Matic znakomicie komponuje się w nowoczesnych i klasycznych wnętrzach. Seria Valena Life występuje równolegle w wersji connected jako Valena Life with Netatmo z przeznaczeniem dla Smart Domu, również z wariantem koloru czarnego.
Rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych w domu:
Gniazdo Green’up Access z zabezpieczeniem orazStacje ładowania Green’up
Oferta rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych została wzbogacona o zestaw gniazda Green’up Access serii Plexo z dedykowanym zabezpieczeniem różnicowondaprądowym oraz stacje ładowania Green’up One typu wallbox z wbudowanym kablem i wtyczką typu 2. Nowe produkty w szczególności przeznaczone są do zastosowań prywatnych w budownictwie mieszkaniowym.
Zestaw Green’up Access to wzmocnione gniazdo typu domowego z serii Plexo razem z zabezpieczeniem RCBO, które umożliwia ładowanie prądem AC z maksymalną mocą 3,7kW (16A) pojazdów wyposażonych w kabel z wtyczką w standardzie Green’up (pojazdy marki Renault i grupy PSA).
Stacje Green’up One to rozwiązania typu wallbox przeznaczone do ładowania jednego samochodu elektrycznego lub hybrydowego plug-in w trybie Mode 3 (kabel z wtyczką typ 2). Stacje posiadają funkcję DLM (dynamicznego zarządzania mocą) przy wykorzystaniu zewnętrznego licznika energii elektrycznej.
Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS „CHARGER CONTROL” umożliwia zdalne zarządzanie stacją poprzez komunikację Bluetooth.
W skład oferty Green’up One typu wallbox wchodzą:
• stacje ładowania jednofazowe 3,7 lub 7,4kW
• stacje ładowania jednofazowe 11 lub 22kW
• wersje bez lub z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowonadprądowym (RCBO)
• opcjonalny słupek do zamocowania maks. 2 stacji do podłoża
Pozostałe cechy stacji Green’up One typu wallbox:
• wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe 6mA DC
• możliwość sterowania stacją za pomocą programatora czasowego lub przekaźnika
• wysoki stopień ochrony: IP54 – IK10
• wykonane z tworzywa sztuczneg
CLASSE 300EOS with Netatmo - nowy wideodomofon Wi-Fi
Z przyjemnością prezentujemy nowy wideodomofon “connected” z systemem
dwuprzewodowym Smart Wi-Fi
Bticino: CLASSE 300EOS with Netatmo.
To kolejny model pozwalający na obsługę systemu wideodomofonowego z poziomu aplikacji na smartfonie.
Aplikacja Home+Security pozwala nie tylko na obsługę funkcji systemu wideodomofonowego, ale również elementów systemu bezpieczeństwa Netatmo.
Pionowy, smukły kształt oraz perfekcyjna minimalistyczna forma połączona z maksymalną funkcjonalnością dla najwyższego komfortu użytkownika zostały wyróżnione prestiżową nagrodę Design Award.
Classe 300EOS with Netatmo jest dostępny również w zestawie jednorodzinnym (nr ref. 363915).
Keor SPE - seria nowych rewolucyjnych 1-fazowych zasilaczy awaryjnych UPS
Zakres mocy od 0,75 do 3 kW gwarantuje niezawodne wsparcie dla najbardziej wymagających urządzeń.
KEOR SPE dostarcza czystą sinusoidę, eliminując wszelkie ryzyko nieprawidłowości w parametrach zasilania które mogą uszkodzić cenne urządzenia.
Co czyni KEOR SPE wyjątkowym? To możliwość rozbudowy! Można wyposażyć go w dodatkowe akumulatory, co zwiększa czas działania, zapewniając ciągłość pracy nawet w najdłuższych przerwach w dostawie prądu. Niezależnie od tego, czy jest zastosowany w przedsiębiorstwie, które nie może sobie pozwolić na przestoje, czy też w gospodarstwie domowym czy biurze, KEOR SPE dostosuje się do wymagań.
Wyświetlacz LCD ułatwia pełną kontrolę nad stanem urządzenia. Monitorowanie poziomu naładowania akumulatora, obciążenie, czas awaryjnego zasilania – możliwe jest w czasie rzeczywistym. Intuicyjny interfejs sprawia, że obsługa jest prosta i wygodna, nawet dla osób niezaznajomionych z technologią.