Transformatory i zasilacze modułowe
Oferta modułowych zasilaczy AC, impulsowych DC oraz transformatorów (dzwonkowych i bezpieczeństwa) obniżających napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania odwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych, czujników, dzwonków, brzęczyków, domofonów itp.
Zasilacze modułowe DC
Zasilacze modułowe DC to innowacyjne urządzenia, należące do klasy ochronności II, zapewniające niezawodne źródło zasilania. Wyposażone w dwa równoległe wyjścia, te zasilacze gwarantują stabilność i nieprzerwane dostarczanie energii elektrycznej. Dodatkowo, są one zabezpieczone przed przeciążeniami i zwarciami, co sprawia, że są bezpiecznym wyborem w różnych aplikacjach. Zasilacze modułowe DC są zgodne z wymaganiami norm IEC/EN 61558-2-6, 61131-2, 60204 oraz 60349-1, co potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Zasilacze modułowe impulsowe DC
Zasilacze impulsowe modułowe DC to zaawansowane urządzenia, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Zgodność z normami IEC/EN 60950-1, EN 55022 klasy B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 oraz EN 61204-3 gwarantuje nie tylko bezpieczne użytkowanie, ale także wysoką efektywność i minimalne zakłócenia elektromagnetyczne.
Te zasilacze modułowe DC należą do klasy ochronności II, co dodatkowo potwierdza ich bezpieczeństwo i niezawodność działania. Z częstotliwością znamionową 50/60 Hz są idealnym rozwiązaniem do wielu zastosowań, zapewniając stabilne i skuteczne źródło zasilania.
Transformatory bezpieczeństwa i dzwonkowe
Transformatory modułowe na wspornik TH 35, obniżające napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania dzwonków, brzęczyków, gongów, domofonów, urządzeń sterowania. Uzwojenia pierwotne każdego z transformatorów posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe. Transformatory posiadają stopień ochrony IP20.