Aparatura zabezpieczająca
Modułowa aparatura zabezpieczająca zapewnia skuteczną ochronę instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć oraz ochronę przeciwporażeniową jej użytkowników.
Aparatura zabezpieczająca serii TX³
Najnowsza generacja dobrze znanych aparatów S300 i P300, zaprojektowanych, aby spełniać wymagania nowoczesnych instalacji mieszkaniowych, komercyjnych, biur, budynków użyteczności publicznej. Kompletna oferta, w skład której wchodzą wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe, uzupełniona o różnorodne wyposażenie pomocnicze gwarantuje bezpieczeństwo, wytrzymałość i wysoką jakość instalacji elektrycznej. Nowoczesna konstrukcja aparatów serii TX³ pomaga zaoszczędzić czas na każdym etapie projektu dzięki łatwemu montażowi, oprzewodowaniu i obsłudze. Nowa konstrukcja dolnego zaczepu montażowego umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń połączonych szyną łączeniową w jednym rzędzie. W ofercie znajdują się:
- wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 TX³
- wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX³
Aparatura zabezpieczająca serii RX³ – aparatura dla domu
Idealne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego. Zakres oferty spełnia najistotniejsze wymagania instalacji elektrycznych.
Aparatura zabezpieczająca serii DX³ – optymalny rozdział energii
Oferta dedykowana dla instalacji, w których potrzebna jest większa niż standardowa zdolność zwarciowa oraz zapewnienie ciągłości zasilania (np. duże obiekty przemysłowe, serwerownie, szpitale itp.). Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. W ofercie znajdują się:
- wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 DX³
- wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ – wysoka zdolność zwarciowa
- wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX³
- wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
- bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
Inne aparaty zabezpieczające:
- wyłączniki silnikowe M 250
- rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 300
- podstawy i wkładki bezpiecznikowe
- ograniczniki przepięć ON 300
Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe RX3
Nowa linia aparatury zabezpieczającej, przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego. Oferta zapewnia ochronę przeciwzwarciową, przeciążeniową oraz przeciwporażeniową instalacji elektrycznych. Zgodność z normami:
- EN 60898-1 dla wyłączników nadprądowych,
- EN 61008-1 dla wyłączników różnicowoprądowych.
Wyłączniki nadprądowe S300 i S310 serii TX3
Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii TX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne dolnego zaczepu oraz przesłony zacisków sprawiają, że montaż oraz oprzewodowanie aparatu są proste i wygodne. Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne).
Wyłączniki nadprądowe S 300, S 310, S320 serii DX3
Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii DX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne) oraz z blokami różnicowoprądowymi PR 300 serii DX³.
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii TX3
Wyłączniki różnicowoprądowe przeznaczone są do ochrony użytkowników instalacji elektrycznej i mienia stanowiąc zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. Wszystkie wyłączniki P 300 serii TX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne dolnego zaczepu oraz przesłony zacisków sprawiają, że montaż oraz oprzewodowanie aparatu są proste i wygodne. Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii TX³ dostępne są na prądy znamionowe od 16 do 63 A i prądy różnicowe od 10 do 500 mA.
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii DX3
Wyłączniki różnicowoprądowe przeznaczone są do ochrony użytkowników instalacji elektrycznej i mienia stanowiąc zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. Wszystkie wyłączniki P 300 serii DX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty P 300 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 16 do 100 A i prądy różnicowe od 10 do 500 mA. W ofercie znajdują się także wykonania specjalne typu Hpi, S i B.
Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 serii DX3
Wyłączniki P 310 łączą w sobie funkcje wyłącznika różnicowoprądowego z wyłącznikiem nadprądowym dzięki czemu zapewniają zarówno ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń. Integracja dwóch funkcji w jednym urządzeniu pozwala lepiej zagospodarować miejsce dostępne w rozdzielnicy. Wszystkie wyłączniki P 310 serii DX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty P 310 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 6 do 40 A i prądy różnicowe od 10 do 300 mA.
Bloki różnicowoprądowe PR 300 serii DX3
Bloki różnicowoprądowe przeznaczone do montażu z wyłącznikami nadprądowymi serii DX³. Razem z wyłącznikami nadprądowymi tworzą aparaty różnicowonadprądowe, które zapewniają zarówno ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń.
Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty PR 300 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 40 do 125 A i prądy różnicowe od 30 do 3000 mA. W ofercie znajdują się także specjalne wykonania bloków ze zintegrowanym licznikiem energii lub analizatorem sieci.
Detektory zwarć łukowych - DX3 Stop Arc
Detektory zwarć łukowych (AFDD) są urządzeniami modułowymi, zapobiegającymi zagrożeniom pożarowym w instalacjach elektrycznych budynków mieszkaniowych i komercyjnych poprzez wykrywanie niebezpiecznego łuku elektrycznego (iskrzenia) i wyłączanie wadliwego obwodu. Urządzenia DX³ Stop Arc, zgodne z najnowszymi wytycznymi normy instalacyjnej IEC 60364-4-42, w wykonaniach monoblok w dwóch wersjach:
- AFDD + wyłącznik nadprądowy S301N DX³ 6000A
- AFDD + wyłącznik różnicowonadprądowy P312 DX³ 10000A
Ograniczniki przepięć ON 300
Ograniczniki przepięć zabezpieczają pozostałe aparaty i odbiorniki elektryczne przed skutkami:
- bezpośrednich wyładowań atmosferycznych – ograniczniki typu 1 (dawniej klasa B),
- przepięć powstałych w wyniku wyładowań pośrednich oraz procesów łączeniowych – ograniczniki typu 2 (dawniej klasa C).
Wyłączniki silnikowe M 250, M 600
Wyłączniki M 250 stosowane są głównie jako ochrona silników elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Przeznaczone są do zabezpieczania obwodów, w których podczas normalnej pracy mogą występować znaczne przetężenia. Dostępne są 3 różne wykonania:
- M 250 – z wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym,
- M 250 T – z wyzwalaczem termicznym,
- M 250 M – z wyzwalaczem elektromagnetycznym.
Podstawy i wkładki bezpiecznikowe
Podstawy dla wkładek topikowych cylindrycznych o prądzie znamionowym do 125A zapewniają ochronę instalacji elektrycznej i odbiorników przed skutkami zwarć i przeciążeń. W ofercie znajdują się również wkładki HRC i dedykowane dla nich podstawy z możliwością wyposażenia w styk sygnalizacyjny.
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 300
Rozłączniki R 300 to połączenie dwóch funkcji w jednym aparacie – rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia nadprądowego realizowanego przez wkładkę topikową. Chronią instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń, a po wyjęciu wkładki zapewniają widoczną przerwę izolacyjną. Dostosowane są do wkładek bezpiecznikowych D 01 i D 02