-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj uchwytu
-
Do montażu z
-
Napięcie znamionowe
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Jako rozłącznik główny
-
Funkcja przełączająca
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Funkcja
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj uchwytu
-
Liczba styków przełącznych
-
Do liczby biegunów
-
Do liczby biegunów
-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Funkcja
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Rączka
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Rączka
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Nastawa czasu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Kłódka
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Kłódka
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Liczba styków sygnalizacji błędu
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Rodzaj zamknięcia
-
Rodzaj zamknięcia
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Obrotowy
-
Obrotowy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Model
-
Do rozłącznika
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zwłoczny
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Z samotestem prądu różnicowego
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy prąd załączania
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Pack1 Lokalizacja
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 12VAC/DC DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 277VAC DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY (ZANIKOWY) 440-480 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ NAPIĘCIOWY 12VAC/DC DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 230 V DLA WYZWALACZY Z OPÓŹNIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 48 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 200-240 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 380-415 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX3 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX348 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX3 200-277V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY. DPX3 380-480V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 160 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 160 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODY MIĘDZYBIEGUNOWE DPX3 (36SZT)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZYŁĄCZY DO ZACISKÓW GÓRNYCH DPX3 160 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZYŁĄCZY DO ZACISKÓW GÓRNYCH DPX3 160 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE 1NC+1NO DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE LUB ALARMOWE DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY BOCZNY 24-230V DPX3160-250
Cena bez VAT
DPX3 160/250 DIR.R.H.-RONIS A
DPX3 160/250 DIR.R.H.-RONIS B
DPX3 160/250 V.D.R.H.-RONIS A