-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Nadruk/symbol
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Materiał
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Do systemów magistralnych
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
-
Sposób mocowania
-
Klasa ograniczenia energii
-
Montaż podtynkowy
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Wykończenie powierzchni
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 1A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 32A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 2A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P C 1A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P C 3A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P B 25A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P B 32A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P B 40A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P B 50A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P B 63A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 1A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 2A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 3A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 4A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 6A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 10A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 16A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 20A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 25A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 32A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 40A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 50A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 63A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P C 1A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT