- Strona główna
- Wideodomofony i domofony - materiały do pobrania
Wideodomofony i domofony - materiały
Instalacje jednorodzinne:
System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) przeznaczony jest do komunikacji z lokalem z jednym panelem furtkowym
(… z jednym panelem furtkowym oraz możliwością otwarcia bramy wjazdowej - garażowej). System wideo-domofonowy BTicino jest oparty o technologię dwu przewodową BTicino która wykorzystuje do przesyłania fonii, wizji, sterowań i zasilania dwóch żył przewodu BTicino 336904 lub kabla UTP 5e żelowanego. System posiada klasyfikację SELV (Safety Extra - Low Voltage) ponieważ jest zasilany przez niezalane zasilacze z podwójną izolacja zabezpieczającą, które nie są podłączone do uziemienia, o maksymalnym napięciu roboczym 27 V DC. Ponadto wszystkie urządzenia firmy BTicino posiadają podwójna izolację. Architektura systemu wideo domofonowego będzie umożliwiała łączność z mieszkaniem (domem) z poziomu Panelu furtkowego z dwoma przyciskami wywołania. Drugi poziom dostępu to możliwość zastosowania przycisku dzwonka drzwiowego podłączonego bezpośrednio do aparatu odbiorczego.

Instalacje dwurodzinne:
System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) przeznaczony jest do komunikacji z dwoma lokalami z jednym panelem furtkowym
(… z jednym panelem furtkowym oraz możliwością otwarcia bramy wjazdowej - garażowej). System wideo-domofonowy BTicino jest oparty o technologię dwu przewodową BTicino która wykorzystuje do przesyłania fonii, wizji, sterowań i zasilania dwóch żył przewodu BTicino 336904 lub kabla UTP 5e żelowanego. System posiada klasyfikację SELV (Safety Extra - Low Voltage) ponieważ jest zasilany przez niezalane zasilacze z podwójną izolacja zabezpieczającą, które nie są podłączone do uziemienia, o maksymalnym napięciu roboczym 27 V DC. Ponadto wszystkie urządzenia firmy BTicino posiadają podwójna izolację. Architektura systemu wideo domofonowego będzie umożliwiała łączność z mieszkaniami z poziomu Panela furtkowego z dwoma przyciskami wywołania. Drugi poziom dostępu to możliwość zastosowania przycisku dzwonka drzwiowego podłączonego bezpośrednio do aparatu odbiorczego.
Instalacje wielorodzinne:
System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) przeznaczony jest do komunikacji z lokalami z poziomu klatek schodowych oraz wejść na osiedle zamknięte- panele ogrodzeniowe, szlabany.
System wideo-domofonowy BTicino jest oparty o technologię dwu przewodową BTicino która wykorzystuje do przesyłania fonii, wizji, sterowań i zasilania dwóch żył przewodu BTicino 336904 lub kabla UTP 5e żelowanego. System posiada klasyfikację SELV (Safety Extra - Low Voltage) ponieważ jest zasilany przez niezalane zasilacze z podwójną izolacja zabezpieczającą, które nie są podłączone do uziemienia, o maksymalnym napięciu roboczym 27 V DC (skuteczne). Ponadto wszystkie urządzenia firmy BTicino posiadają podwójna izolację.
Architektura systemu wideo domofonowego będzie umożliwiała 2-poziomową łączność z mieszkaniami. Pierwszy poziom dostępu związany jest z wejściem do części mieszkalnej i obejmuje panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Drugi poziom dostępu to możliwość zastosowania przycisku dzwonka drzwiowego podłączonego bezpośrednio do aparatu odbiorczego.
Osiedla:
System Wideo domofonowy BTicino (marka grupy Legrand) przeznaczony jest do komunikacji z lokalami z poziomu klatek schodowych oraz wejść na osiedle zamknięte- panele ogrodzeniowe, szlabany.
System wideo-domofonowy BTicino jest oparty o technologię dwu przewodową BTicino która wykorzystuje do przesyłania fonii, wizji, sterowań i zasilania dwóch żył przewodu BTicino 336904 lub kabla UTP 5e żelowanego. System posiada klasyfikację SELV (Safety Extra - Low Voltage) ponieważ jest zasilany przez niezalane zasilacze z podwójną izolacja zabezpieczającą, które nie są podłączone do uziemienia, o maksymalnym napięciu roboczym 27 V DC (skuteczne). Ponadto wszystkie urządzenia firmy BTicino posiadają podwójna izolację.
Architektura systemu wideo domofonowego będzie umożliwiała 3-poziomową łączność z mieszkaniami. Pierwszy poziom dostępu związany jest z wejściem na teren osiedla i obejmuje panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Drugi poziom dostępu związany jest z wejściem do części mieszkalnej i obejmuje panele wejściowe w wersji cyfrowej New Sfera Modular. Trzeci poziom dostępu to możliwość zastosowania przycisku dzwonka drzwiowego podłączonego bezpośrednio do aparatu odbiorczego.

Domofony i wideodomofony - pakiet materiałów:
1. Opis:
Opisy gotowych instalacji systemu wideo-domofonowego oraz domofonowego DES Bticino. Uwzględniona funkcjonalność systemów oraz możliwość wykorzystania w projektach.
2. Rysunki techniczne:
Gotowe rysunki w formacie AutoCAD instalacji jednorodzinnej, dwurodzinnej, wielorodzinnej oraz osiedlowej systemu wideo-domofonowego oraz domofonowego DES Bticino z uwzględnieniem wykorzystanych urządzeń oraz sposobu konfiguracji elementów systemu.
3. Karty katalogowe:
Karty Katalogowe najczęściej używanych słuchawek, monitorów, paneli systemu wideo-domofonowego oraz domofonowego DES Bticino.
4. Certyfikaty:
Dokumenty wymagane do zatwierdzenia produktów tj. Certyfikat polskiej jednostki certyfikującej oraz Deklarację Zgodności.
5. Katalogi, broszury i poradniki:
Najważniejsze informacje techniczne o urządzeniach DES wchodzących w skład instalacji jedno rodzinnych, wielorodzinnych, osiedlowych. Materiały pomocne w doborze wizualnym jak i funkcjonalnym w zależności od potrzeb instalacji.
6. Instrukcje:
Dokumentacje techniczne poszczególnych urządzeń ze szczegółowym opisem funkcjonalności w systemie.
7. Oprogramowanie:
Pakiet pomocyjnych programów do projektowania instalacji domofonowych oraz wideo-domofonowych:
Program YouDiagram do projektowania instalacji DES.
Program TiSfera do konfiguracji paneli Sfera New oraz SOLID.
Program cennikowy Legrand Pro – zawsze aktualne ceny.
8. BIM - materiały:
Materiały gotowych bloków elementów systemu audio-wideo DES Bticino – w przygotowaniu
Pobierz materiały: