WIDEODOMOFON SMART WI-FI C100 X16E
Nowa linia aparatów wewnętrznych CLASSE 100 to gama wideodomofonów i domofonów do domu lub mieszkania w nowoczesnym i eleganckim designie, zaspokajająca potrzeby instalacyjne wszelkich systemów.
Wideodomofon CLASSE 100X16E SMART Wi-Fi to rozwiązanie dla klientów, którzy chcą pozostać w kontakcie ze swoim domem, bez względu na to, gdzie się znajdują.
Smartfon po połączeniu z Classe 100X 16E staje się „dodatkowym wirtualnym wideodomofonem”, za pomocą którego można odbierać połączenia, otwierać zamki czy podglądać obraz z kamer systemu.
Funkcje aplikacji mobilnej

Absolutna swoboda dla Ciebie. Możesz odebrać połączenie wideodomofonowe z dowolnego miejsca w domu, np. z fotela.

Możesz również odebrać połączenie, jeżeli jesteś poza domem, np. w pracy lub na wakacjach.

Wracasz do domu i nie możesz znaleźć pilota do bramy? Żaden problem! Po prostu otwórz ją korzystając ze smartfona.

Nawet jeżeli jesteś na wakacjach, możesz łatwo włączyć podlewanie ogrodu lub oświetlenie.

Korzystając ze smartfona możesz włączyć kamery zewnętrzne lub wewnętrzne podłączone do systemu wideodomofonowego.

Twój smartfon łączy się bezpośrednio z wideodomofonem na zasadzie interkomu. Możesz więc skontaktować się z bliskimi w domu i przekazać wiadomość.
Natychmiastowe powiązanie i konfiguracja pomiędzy smartfonem i wideodomofonem
Po zainstalowaniu aplikacji, utworzenie powiązania między smartfonem i CLASSE 100X13E odbywa się w paru prostych krokach.




Połączenie z dedykowaną chmurą zapewnia bezpieczną i całkowicie automatyczną konfigurację w sieci domowej (nie jest wymagana konfiguracja routera). Wideodomofon przekazuje do aplikacji całą konfigurację 2-przewodowego systemu wideodomofonowego (kamery, zamki, aktywacje itp.). Ze smartfona, za pośrednictwem aplikacji, zawsze możesz wyświetlić powiązane urządzenia mobilne i zdecydować, które z nich odłączyć lub usunąć w dowolnym momencie.
Masz już w domu wideodomofon BTicino?
Wymień go na CLASSE100 SMART WI-FI i ciesz się nowymi możliwościami!

Wideodomofony 2-przewodowe BTicino są wyposażone w wyjmowane kostki zaciskowe SCS BUS: podłączenie jest maksymalnie proste.
Kompatybilne wideodomofony

PIVOT

POLYX

SWING

CLASSE 100

NIGHTER/WHICE VIDEO STATION

VIDEO DISPLAY
Aby korzystać z usługi transferu wywołania wideodomofonowego na smartfonie, klient musi dysponować wyposażeniem technicznym umożliwiającym dostęp do Internetu, na podstawie umowy zawartej między klientem, a dostawcą usług internetowych. Legrand i Bticino nie uczestniczą w tym procesie. Klient musi zainstalować na swoim smartfonie aplikację Door Entry, aby korzystać z dodatkowych usług dostępnych obok standardowych funkcji wideodomofonu Classe 100X16E. Korzystanie z usług dostępnych z poziomu aplikacji wymaga utrzymania interakcji z Classe 100X16E zdalnie i przez Internet. W takim przypadku integracja i skuteczna współpraca między Classe 100X16E, a aplikacją na smartfonie może zależeć między innymi od:
a) jakości sygnału Wi-Fi,
b) typu/zakresu usług/transmisji dostępnych na podstawie umowy na Internet domowy,
c) typu/zakresu usług/transmisji dostępnych na podstawie umowy na smartfon.
Legrand i Bticino nie ponoszą odpowiedzialności za brak lub ograniczenie spełnienia, w zakresie powyższych punktów, warunków/parametrów niezbędnych do prawidłowego działania produktu i dodatkowych funkcji. Prawidłowe działanie wymaga dostępności systemu streamingu VoIP. Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy nie jest to blokowane, zgodnie z umową na smartfona oraz dostawę Internetu/usług sieciowych. Jednocześnie informujemy, że usługa dostarczana przez Legrand i Bticino – zdalna obsługa z wykorzystaniem aplikacji – jest związana z przesyłem danych. Koszty z tym związane są ponoszone przez Klienta i zależą od warunków umowy podpisanej przez Klienta z dostawcami usług internetowych i telefonii mobilnej.