Galeria Młociny w Warszawie
Nowatorski projekt galerii powstał w znanej pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates.
Centrum handlowe o powierzchni ponad 225 tys. m2 precyzyjnie dostosowane jest do najnowszych trendów zakupowych. Klienci zadowoleni są z połączenia bogatej oferty modowej i licznych punktów gastronomicznych.
GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
Części wspólne galerii wyróżniają się dużą przestronnością, co spotęgowane jest przez 7,5 metrowe witryny. W części gastronomicznej klienci mają do wyboru ponad 36 restauracji i sprzyjający odpoczynkowi, znajdujący się na dachu galerii ogród pełen zieleni o powierzchni 2000 m2.
Nowoczesna i jedna z największych galerii otrzymała kompletny system rozdziału energii elektrycznej od globalnego eksperta w tej dziedzinie, firmy Legrand. Sprawdzonym rozwiązaniem i zastosowanym w licznych galeriach handlowych jest system rozdziału energii Legrand bazujący na mostach szynowych i szynoprzewodach wraz ze skrzynkami odpływowymi dla poszczególnych najemców.
Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji:
Szynoprzewody Zucchini SCP z akcesoriami, MR ze skrzynkami odpływowymi
Rozdzielnice XL³ wyposażone w wyłączniki powietrzne DMX 4000A, 2500A, 1600A
Wyłączniki kompaktowe DPX 1600A, 630A, 250A, 160A
Rozłączniki bezpiecznikowe SPX grupy 3, 2, 1, 00
Analizatory sieci do zdalnego monitorowania parametrów sieci
Aparatura modułowa serii TX i DX