Realizacje

Tensor

Biura

tensor

Nowoczesny kompleks biurowców klasy A

Wysokość budynków, kubatura, jasna kolorystyka, elementy industrialne powodują, że budynki Tensora nawiązują do lokalnych klimatów Gdyni. Inwestycja wyróżnia się przez staranne zagospodarowanie przestrzeni wspólnej pełnej zieleni, z placem do gry w bule oraz tenisa stołowego. Dzięki niebanalnej architekturze i sympatycznemu otoczeniu w budynkach Tensora można znaleźć przyjemne miejsce do pracy.

Obiekt zasilany jest przez 5 transformatorów suchych  żywicznych 15/0,4kV firmy Legrand.

Zabezpieczenia, sterowanie i sygnalizację sieci nn  wykonano korzystając całkowicie z aparatów firmy Legrand. W miejscach gdzie rozdzielnie wymagały dużej szczelności wykorzystano szafy Atlanic IP66.

Sieć LAN i zasilanie elektryczne doprowadzono do stanowisk pracy za pomocą puszek podłogowych i  kanałów DLP z mechanizmami Mosaic. Cechą szczególną mechanizmów Mosaic jest uniwersalność zastosowań tych samych mechanizmów w: puszkach podłogowych, kanałach p/t, n/t, kanałach DLP, kolumnach i rozdzielnicach modułowych itp. Seria Mosaic to ponad 350 mechanizmów od klasycznych łączników, gniazd 230V (zwykłych i kodowanych), sieciowych RJ 45, USB, HDMI, HD15 (VGA), Jack, RCA itp. Mechanizmy Mosaic występują w kolorach: biały, aluminium lub antracyt.

Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji

Transformatory GreenTHE : 1600kVA, 1000kVA, 800kVA
Rozdzielnice:  Atlanic IP66, XL
³ 400, XL³ 160
Wyłącznik i rozłączniki mocy DMX 2500A, DPX
³ 630A, DPX-IS 630, Vistop, SPX 160/250
Automatyka SZR
Aparatura modułowa S300 TX³, P300 TX³, FR300
Ograniczniki przepięć T1 i T2, PB400SM400, P400, R300, M250, RB300, BR300
Kanały DLP 150x50
Puszki podłogowe 24, 18, 10 modułowe
Mechanizmy Mosaic 230V zwykłe i kodowane, Rj45 kat6, USB3.0, 3x RCA, HD15, HDMI , TV, HDMI, Jack

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się