Przedłużacze i rozgałęźniki – niezastąpione w domu i biurze
Gamę przedłużaczy i rozgałęźników cechuje wysoka estetyka, jakość oraz niespotykane na rynku rozwiązania funkcjonalne, ułatwiające zarówno montaż jak i codzienne użytkowanie. Dodatkowo unikalny, nowoczesny design i trwałość zapewniająca wieloletnią, bezawaryjną pracę. Wszystkie produkty posiadają przesłony otworów wtykowych, co podnosi bezpieczeństwo dzieci.
PRZEDŁUŻACZE I BLOKI PRZENOŚNE WIELOGNIAZDOWE
Ofertę tworzą modele o zróżnicowanym wzornictwie i walorach użytkowych zapewniające bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
- Przedłużacze standardowe
- Z przewodem 1,5 m, 3 m oraz bez przewodu, od 3 do 6 gniazd
- Nawet 5 kolorów do wyboru
- Orientacja skrajnego gniazda ułatwia podłączanie urządzeń, a dołączone akcesorium pozwala zamontować przedłużacz
- Przedłużacze z obrotowym korpusem i podświetlanym wyłącznikiem
- Z przewodem 1,5 m, 3 m oraz bez przewodu, od 3 do 6 gniazd
- Dostępne także z 4 oraz 6 gniazdami ze wskaźnikiem obciążenia (Safe Control) oraz z ochroną przeciwprzepięciową
- Rozwiązaniem dedykowanym dla użytkowników internetu bezprzewodowego jest przedłużacz z repeaterem wi-fi, który może posłużyć także do stworzenia punktu dostępowego, dzięki podłączeniu kabla internetowego do gniazda RJ45
- Wybrane modele dostępne są w eleganckim, czarnym lub czarno-aluminiowym wykonaniu
- Łatwe podłączenie urządzeń dzięki oddaleniu skrajnych gniazd
- Obrotowy korpus pozwala ustalić najlepsze położenie gniazd, a otwory w podstawie umożliwiają montaż
- Przedłużacze pionowe „wieża”
- Doskonałe do biura i stanowisk komputerowych w domu, dzięki oszczędzającej miejsce pionowej konstrukcji
- Obrotowy korpus z 4 gniazdami z ochroną przeciwprzepięciową i wyłącznikiem (180o) oraz podstawa z możliwością montażu.
- Dostępne są 3 wersje z różnym wyposażeniem podstawy:
2 gniazdami USB i stacją dokującą mikroUSB (kolor biało-szary lub czarny), dodatkowo z repeaterem wi-fi (czarno-aluminiowy) oraz model z 2 gniazdami USB i ładowarką indukcyjną (czarno-aluminiowy).
- Przedłużacze 'warsztatowe' o wysokiej wytrzymałości
- Wyposażone w 1 lub 2 gniazda z uziemieniem z zatyczkami gumowymi (IP44) i przewód o długości 10m.
- Dostępny także przedłużacz trójdzielny wyposażony w przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką 'uni-schuko' oraz trzy rozgałęzienia zakończone gniazdami 2P+Z.
- Przedłużacze zwijane
- Wyposażone w 4 gniazda 2P+Z z zabezpieczeniem termicznym, z przewodem o długości 10m i 15m.
- Wygodna rączka ułatwia przenoszenie i obsługę, jak również może służyć do zawieszenia przedłużacza na haku.
ROZGAŁĘŹNIKI WTYCZKOWE
Różne wersje przewidziane do różnych zastosowań, pozwalają na zasilenie większej liczby odbiorników po podłączeniu do gniazd podtynkowych.
- Rozgałęźniki płaskie
- Wyposażone w 4 gniazda boczne dla płaskich wtyczek 2P.
- Mała głębokość pozwala zminimalizować dystans pomiędzy meblem a ścianą,
- Dostępne w kolorze białym i czarnym do wyboru
- Rozgałęźniki podwójne (pionowe) i potrójne (poziome) 2P+Z
- Do wyboru 5 kolorów: biało-szary, biało-niebieski, biało-zielony, biało-pomarańczowy oraz czarny
- Wygodne podłączenie odbiorników dzięki zoptymalizowanej orientacji gniazd
- Rozgałęźniki potrójne 2P+Z
- Klasyczny kształt, dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej, przezroczystej oraz aluminiowo-czarnej z 3 gniazdami bocznymi
- Rozgałęźnik podwójny 2P+Z z przyciskami wypychającymi wtyczki
- Kolor biało-szary, wyposażony w 2 gniazda boczne 2P+Z
- Łatwe odłączanie urządzeń dzięki 2 przyciskom uruchamiającym mechanizm wypychający wtyczki
- Rozgałęźnik gumowy podwójny 2P+Z
- Wyposażony w dwa gniazda frontowe z zatyczkami
- Dzięki stopniowi ochrony IP44 może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest wyższa szczelność