Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wideodomofonów i domofonów Bticino, optymalnego rozwiązania dla nowej lub modernizowanej instalacji, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych osiedlach mieszkaniowych. Ogromną zaletą systemu jest prostota i łatwość wykonania instalacji, dzięki wykorzystaniu zaledwie dwóch niespolaryzowanych przewodów w każdym jej fragmencie. Zaletą systemu jest również jego elastyczność, możliwość zwiększenia jego funkcjonalności, czy rozbudowy w przyszłości oraz bogaty wybór innowacyjnych paneli zewnętrznych i aparatów wewnętrznych.
Strefa elementów i produktów to gotowe rysunki i opisy poszczególnych produktów Legrand do wykorzystania w projektach. W strefie znajdują się rozwiązania w pełni edytowalne w formatach dwg i doc pozwalające w szybki sposób na stworzenie schematów, widoków poszczególnych elementów i zestawów oraz na wykonanie opisów parametrów technicznych wybranych urządzeń na rysunkach. Ponadto strefa zawiera gotowe opisy do umieszczenia w części tekstowej dokumentacji.
Tutaj znajdziesz fachową wiedzę techniczną dotyczącą produktów zawartą w poradnikach przygotowanych przez ekspertów Legrand. Poradniki techniczne umożliwiają dokonanie prawidłowego wyboru poszczególnych urządzeń czy całych systemów, zawierają ponadto praktyczne przykłady obliczeniowe pozwalające przeanalizować dobór poszczególnych elementów.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi szynoprzewodów produkcji Legrand. Materiały dotyczą przewodów szynowych w następującym typoszeregu prądów znamionowych: do 25 A do 6300 A.
Wszystkie produkty są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej w tym 2014/35/UE DYREKTYWĄ NISKONAPIĘCIOWA LVD oraz normą PN-EN 61439-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowych.
Strefa gotowych rozwiązań zawiera przykłady wybranych przez nas projektów, w celu przybliżenia całej gamy produktów i rozwiązań technicznych jakie możemy zastosować w poszczególnych grupach obiektów od prostych budynków mieszkalnych do złożonych obiektów przemysłowych.
Transformatory suche żywiczne GREEN T.HE - materiały
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi transformatorów suchych żywicznych GREEN T.HE produkcji Legrand. Produkty są zgodne z Etapem 2 dyrektywy EU 548/2014 (tak zwana dyrektywa w sprawie Ekoprojektu), który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. . Wprowadzenie „Etapu 1” dyrektywy w 2015 roku i „Etapu 2” w 2021 ma na celu poprawę efektywności energetycznej transformatorów i optymalizację, gdzie jednym z podstawowych kryteriów jest minimalizacji strat mocy.
Strefa zawiera zaawansowane lecz przyjazne dla użytkowników narzędzia projektowe umożliwiające wykonywanie rysunków na platformie CAD (LegrandCAD), programy kalkulacyjne umożliwiające dokonanie obliczeń parametrów technicznych i dobór wszystkich elementów instalacji (XL Pro Calcul) jak również programy konfiguracyjne pozwalające na dobór rozdzielnic (XL Pro) i inne. Dla prostych oraz szybkich obliczeń przygotowane zostały również arkusze kalkulacyjne, które można wkleić do dokumentacji projektowej.