Skip to main content
Logo print

Transformatory suche żywiczne SN | Legrand Poland

Transformatory suche żywiczne SN

Transformatory energetyczne SN/nN są podstawowymi urządzeniami w systemie zasilania. Od ich niezawodności zależy ciągłość dostaw energii elektrycznej do obiektów.

Awaria transformatora energetycznego wiąże się z wysokimi kosztami jego naprawy lub wymiany oraz generuje koszty dodatkowe, wynikające z braku zasilania (np. przerwanie procesu produkcyjnego, brak zasilania najemców, brak zasilania rezerwowego). 

Jedną z najczęstszych przyczyn awarii transformatorów rozdzielczych SN/nN jest osłabienie izolacji spowodowane procesami starzeniowymi. Znaczny wpływ na tempo zachodzenia procesów starzeniowych mają wyładowania niezupełne w materiale izolacyjnym. Bardzo istotne jest by wartość tych wyładowań była maksymalnie ograniczona.

Poddając transformatory Green T.HE pomiarom wyładowań niezupełnych (według IEC/EN 60076-11) w akredytowanym laboratorium badawczym Legrand, otrzymywano zawsze wartości poniżej 5 pC (wynik dwukrotnie lepszy niż dopuszczana przez normę maksymalna wartość 10 pC).

Dzięki tak wysokiej jakości transformatorów serii Green T.HE, firma Legrand postanowiła udzielać 8 LAT GWARANCJI na wszystkie transformatory standardowe.

Wysoka jakość transformatorów Legrand serii Green T.HE, jako jedynych na rynku, została w całości przetestowana i jest certyfikowana przez zewnętrzną jednostkę badawczą co zostało potwierdzone certyfikatem ACAE.

 

Transformatory suche żywiczne

Transformatory od 100 do 3150 kVA

Szeroka oferta transformatorów suchych żywicznych SN marki Legrand to produkty dla każdego segmentu rynku. Dostępne są zarówno transformatory standardowe, transformatory Green THE o zredukowanych stratach jak i transformatory specjalne zaprojektowane na konkretne zamówienie i w ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie realizacji projektu. Zakres usług obejmuje także serwis techniczny po zakończeniu inwestycji.

Akcesoria

Akcesoria

Obudowy, czujniki do pomiaru temperatury, układy monitorowania temperatury, zestawy wentylatorów, podkładki antywibracyjne i odgromniki to najważniejsze spośród wielu elementów wyposażenia dodatkowego transformatorów suchych żywicznych.