FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Położenie zasilania
-
Położenie zasilania
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Liczba biegunów
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
ZUCCHINI
REF. 51511151
MS 63A/100A CENTRALNA GŁOWICA ZASILAJĄCA IP55
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51521051
MS 160A PRAWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51521052
MS 160A LEWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51521151
MS 160A CENTRALNA GŁOWICA ZASILAJĄCA IP55
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51511051
MS 63A/100A PRAWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51511052
MS 63A/100A LEWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny