FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Liczba odpływów
-
Liczba biegunów
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
ZUCCHINI
REF. 51510101
MS 100A ELEMENT PROSTY 3M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51510112
MS 100A ELEMENT PROSTY PONIŻEJ 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51510113
MS 100A ELEMENT PROSTY PONAD 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51510114
MS 100A ELEMENT PROSTY 1M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51510115
MS 100A ELEMENT PROSTY 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51510116
MS 100A ELEMENT PROSTY 2M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51520101
MS 160A ELEMENT PROSTY 3M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51520112
MS 160A ELEMENT PROSTY PONIŻEJ 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51520113
MS 160A ELEMENT PROSTY PONAD 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51520114
MS 160A ELEMENT PROSTY 1M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51520115
MS 160A ELEMENT PROSTY 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51520116
MS 160A ELEMENT PROSTY 2M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51530101
MS 63A ELEMENT PROSTY 3M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51530112
MS 63A ELEMENT PROSTY PONIŻEJ 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51530113
MS 63A ELEMENT PROSTY PONAD 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51530114
MS 63A ELEMENT PROSTY 1M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51530115
MS 63A ELEMENT PROSTY 1,5M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
REF. 51530116
MS 63A ELEMENT PROSTY 2M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny