-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Położenie zasilania
-
Położenie zasilania
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Materiał
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Liczba gniazd CEE
-
Gatunek materiału
-
Wybór fazy
-
Wybór fazy
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Z blokadą
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model elastyczny
-
Kształt profilu
-
Długość
-
Model
-
Rodzaj odpływu
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Liczba odpływów
-
Liczba odpływów
-
Liczba odpływów
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Model
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
-
Liczba wbudowanych przegród
-
Rodzaj gniazda
-
Przekrój użyteczny
-
Rodzaj łącznika
-
Sposób mocowania
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba innych gniazd
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
PKWiU 25.11.23.0
TELEX RAIL, 35X35 MM, CYNKOWANE
Cena bez VAT
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 3M
LP PLUS WTYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU FAZY 16 A
LP PLUS WTYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU FAZY 16 A
LP PLUS WTYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU FAZY 16 A
LP PLUS WTYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU FAZY 16 A
LBPLUS 25A WTYCZKA 25A
LBPLUS 25A WTYCZKA 25A+3XCH8
LB PLUS WTYCZKA 25A 3F OBUD.8M
LB/HL/SL KANAŁ KABL. Z OSŁ.PVC
LB PLUS STYK RUCHOMY 16 A
LB PLUS KOD ZESTAWU WTYKOWEGO
LP PLUS WTYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU FAZY 16 A
LB PLUS WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16 A
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 1M
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 1M
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 1M
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 1M
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 3M
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 3M
LB PLUS WTYCZKA 10 A NA KONKRETNĄ FAZĘ Z KABLEM 3M
LB PLUS UCHWYT DO PODWIESZANIA 60KG TYP A
LB PLUS ZACZEP Z HAKIEM DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
LB PLUS ZACZEP Z OCZKIEM