Średniej mocy: MR (do 1000 A)

System szynoprzewodów MR stosuje się w instalacjach dystrybucji średnich mocy. Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.
W skład serii MR wchodzą następujące elementy: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m oraz o długościach zdefiniowanych przez klienta, łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, wyłączniki kompaktowe i modułowe) oraz pełny zestaw elementów mocujących.
Średniej mocy: MS, (do 160 A)

System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii. Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy), obudowa natomiast pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.
Seria szynoprzewodów MS obejmuje: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m, 2 m, 1m, oraz o długościach zdefiniowanych przez klienta, łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe) oraz pełny zestaw elementów mocujących.
Dużej mocy: SCP (do 5000 A)

System szynoprzewodów SCP wyróżniają kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A. Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową. Dostępne wersje: 4 przewodniki (3L+N+PE); 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE). Stopień ochrony - standardowo IP55.
W skład serii SCP wchodzą następujące elementy: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m, (dostępne również w długościach zdefiniowanych przez klienta), łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe), rotatory faz, reduktory znamionowej wartości prądu, izolatory sekcji oraz pełny zestaw elementów do montażu poziomego lub pionowego.
Małej mocy: LB PLus (do 63 A)

System LB Plus to nowe szynoprzewody rozdzielcze o prądzie znamionowym od 25 do 63 A, w wersjach 2-, 4-, 6- i 8-przewodowych ze stopniem ochrony IP55. Zastępują one oferowane dotychczas szynoprzewody z rodziny LB, HL i SL. System LB Plus pozwala na stosowanie wtyczek 10, 16 i 32 A. Posiada rozbudowaną funkcjonalność, przy jednocześnie zmniejszonej liczbie elementów dzięki wspólnym akcesoriom dla wszystkich wersji. Najważniejsze zalety systemu to sztywność i solidność konstrukcji, szybka i prosta instalacja, wtyczki trójfazowe do bezpieczników i wyłączników nadprądowych, możliwość zmiany punktów zasilania opraw oświetleniowych bądź odbiorników małej mocy.