FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rodzaj budowy
-
Zakres napięcia wejściowego
-
Częstotliwość wejściowa
-
Liczba faz napięcia wejściowego
-
Zakres napięcia wyjściowego
-
Częstotliwość wyjściowa
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Liczba faz napięcia wyjściowego
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Zarządzanie przez sieć
-
Zarządzanie przez sieć
-
Technologia USV
-
Modułowa
-
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
-
Sprawność całkowita
-
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
-
Sprawność w trybie ECO
-
Automatyczne wyłączanie
-
Złącze wejściowe
-
Liczba gniazd wyjściowych C13
-
Liczba gniazd wyjściowych C19
-
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba wyjść zaciskowych
-
SNMP
-
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Poziom dźwięku
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Rodzaj obciążenia
-
Z gniazdem wtykowym
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Pack1 Lokalizacja
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Typ regulacji
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Bateria lub akumulator
-
Typ regulacji
-
Waga elementu jednostkowego
-
Waga elementu jednostkowego
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Pack2 Lokalizacja
-
Liczba baterii (Pakiet2)
-
Rodzaje regulacji (Pack2)
-
Waga elementu jednostkowego (Pack 2)
-
Liczba Pack2
-
Bateria lub akumulator (Pack 2)
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet2)
-
Oznaczenie IEC (Pakiet2)
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
Legrand
Trimod HE
REF. 311113
ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT.9AH
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
Trimod HE
REF. 311114
ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT.9AH LL
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310473
UPS TRD 12S 3/3 4CTRL 80 HE D
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310471
UPS TRD 6S 3/3 2CTRL 40 HE D
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310468
UPS TRD 6S M IO 2CTRL 30 HE D
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310469
UPS TRD 6S/12B 3/3 2CT 30 HE D
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310472
UPS TRD 9S 3/3 3CTRL 60 HE D
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310422
UPS TRD CAB 3S/12BAT 10K HE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310423
UPS TRD CAB 3S/12BAT 15-20K HE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310402
UPS TRIMOD 10 KVA 49M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310396
UPS TRIMOD 10 KVA HE 0 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310442
UPS TRIMOD 10 KVA HE 11 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310443
UPS TRIMOD 10 KVA HE 17 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310444
UPS TRIMOD 10 KVA HE 35 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310397
UPS TRIMOD 10 KVA HIGH 0M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310407
UPS TRIMOD 15 KVA 29M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310408
UPS TRIMOD 15 KVA HE 0 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310445
UPS TRIMOD 15 KVA HE 13 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310446
UPS TRIMOD 15 KVA HE 21 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310403
UPS TRIMOD 15 KVA HIGH 0M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310413
UPS TRIMOD 20 KVA 20M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310414
UPS TRIMOD 20 KVA HE 0 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310448
UPS TRIMOD 20 KVA HE 14 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
REF. 310447
UPS TRIMOD 20 KVA HE 9 MIN
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny