Skip to main content
Logo print

UPS KEOR S 6 KVA 17 MIN.

UPSD Legrand

UPS KEOR S 6 KVA 17 MIN.

REF. 310128 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3245063101289
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
20 249,00 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 195-280 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 220-240 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 5400 W
Wyjściowa moc pozorna 6000 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 1
SNMP Tak
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 716 mm
Szerokość 275 mm
Głębokość 776 mm
Ciężar 106 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 17 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) 1.5 %
Wyjściowy współczynnik mocy 0.9
Sprawność całkowita 91 %
Sprawność w trybie ECO 97 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe Mocowanie na stałe
Liczba wyjść zaciskowych 1

Dokumentacja

3 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0088_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00583-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)