Skip to main content
Logo print

UPS KEOR S 10 KVA BEZ BAT Z TS

UPSD Legrand

UPS KEOR S 10 KVA BEZ BAT Z TS

REF. 310135 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3245063101357
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
26 954,87 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 195-280 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 220-240 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 9000 W
Wyjściowa moc pozorna 10000 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 1
SNMP Tak
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 716 mm
Szerokość 275 mm
Głębokość 776 mm
Ciężar 126 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 0 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) 1.5 %
Wyjściowy współczynnik mocy 0.9
Sprawność całkowita 91 %
Sprawność w trybie ECO 97 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe Mocowanie na stałe
Liczba wyjść zaciskowych 1

Dokumentacja

3 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0089_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)