Skip to main content
Logo print

UPS KEOR LP 3 KVA (6XIEC/2XFR)

UPSD Legrand

UPS KEOR LP 3 KVA (6XIEC/2XFR)

REF. 310159 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414970499325
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
5 625,35 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 210-240 V
Częstotliwość wejściowa 50-60 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 230-232 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 2700 W
Wyjściowa moc pozorna 3000 VA
SNMP Nie
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 322 mm
Szerokość 189 mm
Głębokość 444 mm
Ciężar 23 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 5 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
UPS_LGR_0086_GB_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07360AC.pdf pdf (25.66 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-266-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details