UPS Keor LP 2 KVA (6XIEC)

Charakterystyka ogólna

Keor LP UPS to jednofazowy zasilacz UPS wykonany w technologii On-Line o podwójnej konwersji. Dostępny jest w wersjach o mocy znamionowej 1000-2000-3000VA. Posiada wbudowane baterie typu VRLA lecz może również współpracować z zewnętrznymi szafami bateryjnymi. Keor LP posiada inteligentny system zarządzania bateriami, który znacznie wydłuża ich żywotność. Dostępny jest z różnymi typami gniazd wyjściowych oraz posiada wbudowany bypass elektroniczny. Przeznaczony jest między innymi do stosowania w systemach bezpieczeństwa, systemach oświetleniowych, telewizji przemysłowej oraz zabezpieczania serwerów. Idealny do środowisk z częstymi zakłóceniami elektrycznymi.

Parametry produktu

Technologia konwersji mocy PWM o wysokiej częstotliwości
Topologia On-Line o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
Synoptyczny interfejs LED
Gniazda IEC x 6
Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
Inteligentny system zarządzania bateriami
Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny
Opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny
Możliwy montaż baterii przez użytkownika
Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcja)
Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcja)
Karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) zapewniający ciągłość zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się