UPS KEOR LP 1 KVA SZAFA BAT.
UPSD
Legrand
UPS KEOR LP 1 KVA SZAFA BAT.
REF. 310598
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970499332
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
3 281,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Bateria/akumulator |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 151 mm |
Wysokość | 322 mm |
---|---|
Głębokość | 444 mm |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
WYBIERZ