UPS AKCESORIA - KARTA SNMP CS 101
UPSA
Legrand
UPS AKCESORIA - KARTA SNMP CS 101
REF. 310938
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414971150041
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
1 352,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Interfejs sieciowy |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 29 mm |
---|---|
Głębokość | 120 mm |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Whitepaper
Poradnik techniczny
WYBIERZ