UPS Keor HP 500 kVA

Charakterystyka ogólna

Keor HP jest konwencjonalnym trójfazowym zasilaczem UPS zaprojektowanym w topologii line-interactive o podwójnej konwersji. Zarówno prostownik jak i falownik oparte są na technologii IGBT, oraz modulacji PWM o wysokiej częstotliwości. Oferuje możliwość równoległego podłączenia w celu uzyskania redundancji N + X, maksymalnie do 6 jednostek i mocy 4,8 MVA. Jego cechą szczególną jest zintegrowany transformator zapewniający galwaniczną separację pomiędzy stroną AC oraz DC.

Parametry produktu

Zakres mocy od 500 kVA
3-fazowe wejście / 3-fazowe wyjście
Prostownik oraz falownik na IGBT
Wysoka sprawność (certyfikat TüV 95%)
Zaawansowana technologia sterowania oparta o mikroprocesor DSP
Wysoki wejściowy współczynnik mocy dzięki układowi PFC
Wysoka dostępność mocy wyjściowej dzięki wyjściowemu współczynnikowi mocy 0,9
Ładowanie baterii z kompensacją temperaturową
Transformator separacyjny w konstrukcji falownika
Niski współczynnik zawartości harmonicznych THD zarówno wejściowy (THDi <3% dla pełnego obc.) jak i wyjściowy (THDu <5% 100% nielin. obc.)
Współpraca z agregatami prądotwórczymi (genset)
Możliwa praca równoległa do 8 jednostek z regulowanym, hybrydowym poziomem redundancji i rozszerzenia mocy
Opcjonalny systemowy centralny bypass dla konfiguracji równoległych
Dostępne bogate opcje komunikacyjne
Dostępne baterie w szafach systemowych i na stelażach
Optymalizacja konfiguracji systemu chłodzenia jako standardowa opcja podczas zamówienia
Bogate opcje pakietów serwisowych
Krótkie czasy reakcji serwisu

Pliki do pobrania

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się