Skip to main content
Logo print

PANEL BAT. DK+ 10KVA

UPSD Legrand

PANEL BAT. DK+ 10KVA

REF. 310664 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414970827050
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
8 388,78 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj akcesorium/części Bateria/akumulator
Akcesorium Tak
Część zamienna/zapasowa Nie
Szerokość 440 mm
Wysokość 132 mm
Głębokość 680 mm
Zakres temperatury pracy 0-20 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania 0-40 °C
Bezhalogenowe Tak
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09779AC.pdf pdf (7.29 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details