UPS KEOR SP 1000VA, LINE INTERACTIVE, 6XIEC, ŁADOWARKA USB
UPSD
Legrand
UPS KEOR SP 1000VA, LINE INTERACTIVE, 6XIEC, ŁADOWARKA USB
REF. 310186
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414971232037
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
1 240,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 170-280 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
Zakres napięcia wyjściowego | 207-253 V |
Częstotliwość wyjściowa | 49-61 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 600 W |
Wyjściowa moc pozorna | 1000 VA |
Inetrfejs USB | Tak |
Obsługa protokołu RS-232 | Tak |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 1 |
SNMP | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 173 mm |
Szerokość | 148 mm |
Głębokość | 380 mm |
Ciężar | 9 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0 min |
Zarządzanie przez sieć | Nie |
Technologia USV | Line-interactive |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
---|---|
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.6 |
Sprawność całkowita | 97 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Nie |
Automatyczne wyłączanie | Nie |
Złącze wejściowe | C14 |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 6 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 0 |
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E) | 0 |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-40 °C |
Poziom dźwięku | 40 dB |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Z gniazdem wtykowym | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
6 dokumenty
Poradnik techniczny
Whitepaper
Dane techniczne
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ