Skip to main content
Logo print

UPS KEOR PDU FR/8XFR - MONT. RACK

UPSD Legrand

UPS KEOR PDU FR/8XFR - MONT. RACK

REF. 310330 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414971529380
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
964,73 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 160-290 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 207-253 V
Częstotliwość wyjściowa 49-61 Hz
Wyjściowa moc czynna 480 W
Wyjściowa moc pozorna 800 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 1
SNMP Nie
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 440 mm
Szerokość 88 mm
Głębokość 150 mm
Ciężar 5.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 0 min
Zarządzanie przez sieć Nie
Technologia USV Offline
Rodzaj budowy Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Wyjściowy współczynnik mocy 0.6
Sprawność całkowita 98 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe C14
Liczba gniazd wyjściowych C13 8
Liczba gniazd wyjściowych C19 0
Liczba wyjść zaciskowych 0
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania 0-40 °C
Poziom dźwięku 40 dB
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Rodzaj obciążenia Uniwersalne i LED
Z gniazdem wtykowym Tak
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

5 dokumenty
Dane techniczne
UPS_LGR_0153_GB_AA.pdf pdf (0.12 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10625AC.pdf pdf (1.21 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11755AA.pdf pdf (3.91 Mo)