Skip to main content
Logo print

KEOR MULTIPLUG UPS 1F LINE-INTERACTIVE 600VA

UPSD Legrand

KEOR MULTIPLUG UPS 1F LINE-INTERACTIVE 600VA

REF. 310083 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414971227262
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
593,36 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 170-280 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 207-253 V
Częstotliwość wyjściowa 49-61 Hz
Wyjściowa moc czynna 360 W
Wyjściowa moc pozorna 600 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 1
SNMP Nie
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 89.5 mm
Szerokość 190 mm
Głębokość 296 mm
Ciężar 5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 0 min
Zarządzanie przez sieć Nie
Technologia USV Line-interactive
Rodzaj budowy Wolnostojący
Wyjściowy współczynnik mocy 0.6
Sprawność całkowita 96 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Stopień ochrony (IP) Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania 0-40 °C
Poziom dźwięku 40 dB
Rodzaj obciążenia Uniwersalny
Z gniazdem wtykowym Tak
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

5 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10562AA.pdf pdf (4.95 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0083_GB_AA.pdf pdf (0.14 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10561AC.pdf pdf (2.27 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00794-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)