Zasilacze konsumenckie / SOHO

Zasilacze UPS line interactive do 3 kVA dzięki niewielkim wymiarom mogą być stosowane do zasilania stacji roboczych PC oraz innych urządzeń biurowych takich jak drukarki, skanery. UPSy te to typowe urządzenia Plug & Play dzięki czemu są łatwe w instalacji i uruchomieniu. Wyposażone w elektroniczny stabilizator, diody sygnalizujące oraz zabezpieczenie linii telefonicznej, zapewniają całkowitą i niezawodną ochronę podłączonych urządzeń. Keor Multiplug zakres mocy od 0,6kVA do 0,8kVA Keor SP zakres mocy od 0,6kVA do 2kVA Niky S zakres mocy od 1 kVA do 3 kVA

Keor Multiplug

Podstawowy UPS który nie tylko zabezpieczy sprzęt elektroniczny przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przerw w zasilaniu ale zadba również o jego żywotność. Nowy Keor Multiplug posiada funkcję Line Interactive co oznacza, że każde podłączone urządzenie będzie chronione przed szkodliwymi spadkami lub skokami napięcia w sieci. Keor Multiplug Posiada również możliwość ładowania urządzeń poprzez gniazdo USB w przypadku całkowitego zaniku napięcia w sieci domowej.

Keor SP

Keor SP jest zupełnie nowym rozwiązaniem w ofercie Legrand. Wykonany jest w technologii Line Interactive. Posiada również wbudowany AVR. Dedykowany jest dla małych firm głównie w zakresie zachowania bezpieczeństwa przechowywanych danych. Ze względu na posiadanie wielu typów gniazd jest idealnym rozwiązaniem do biura lub zasilania niezbędnych w małej firmie urządzeń takich jak kasa fiskalna czy terminal płatniczy.

Niky S

Niky S to zasilacz UPS Line interactive z napięciem wyjściowym sinusoidalnym. Wyświetlacz i diody sygnalizacyjne pozwalają na monitorowanie pracy zasilacza w czasie rzeczywistym.

Keor PDU

Keor PDU łączy w sobie zalety listwy zasilającej PDU oraz zasilacza UPS. Pozwala uzyskać autonomię do 15 min. zajmując jedynie dwie standardowe jednostki wysokości w szafie rack (2U). Jest idealnym rozwiązaniem do podtrzymania zasilania w małych szafach teleinformatycznych.

Keor Line RT

UPS Keor Line RT to jednofazowy zasilacz UPS, który może być instalowany w pozycji poziomej (rack 19”) lub pionowej. Zapewnia moc znamionową 1000-1500-2200-3000VA, jest zarządzany przez mikroprocesor i wyposażony w zintegrowaną autodiagnostykę.

Akcesoria komunikacyjne

Pakiet programów składających się z szeregu aplikacji przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą zasilacza UPS, gwarantujących integralność systemów operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS oraz umożliwiających odbieranie i wykonywanie przez komputer wszystkich poleceń zdalnych wysyłanych przez system zarządzania UPS. Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych.

Keor SPE

UPS Keor SPE Tower to zasilacz awaryjny wykonany w technologi line-interactive. Charakteryzuje się czystym sinusoidalnym przebiegiem napięcia wyjściowego oraz korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Dostępny jest w wersjach od 750 do 3000 VA, posiada centralny mikroprocesor zarządzający pracą jednostki oraz możliwość wykonania autodiagnostyki. Wraz z wysoką jakoscią zasilania w parze idzie również estetyczny design. Keor SPE to inteligentna i wydajna ochrona zasilania stanowiska pracy lub punktu obsługi klienta. W połączeniu z estetycznym designem stanowi świetny wybór za rozsądną kwotę.

Keor DC

Keor DC ma za zadanie podtrzymać zasilanie urządzeń korzystających z Internetu. Zapewnia tym samym możliwość sterowania inteligentnym domem w razie utraty zasilania. Zawarte w zestawie cztery wtyki wyjściowe pozwolą dopasować zasilacz do większości urządzeń dostępnych na rynku.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się