-
Wbudowany transformator
-
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
-
Zawiera źródło światła
-
Z wbudowaną diodą
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy DC
-
Oprawka
-
Źródło światła
-
Kolor lampy
-
Kolor lampy
-
Kolor lampy
-
Kolor lampy
-
Kolor lampy
-
Sposób mocowania
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, ŻÓŁTA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, CZERWONA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, ZIELONA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, BIAŁA 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, NIEBIESKA 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, ŻÓŁTA 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, CZERWONA 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, ZIELONY 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, BIAŁA 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, NIEBIESKA 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, ŻÓŁTA 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, CZERWONA 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, ZIELONA 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, BIAŁA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, NIEBIESKA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT