-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kształt soczewki
-
Zawiera źródło światła
-
Rodzaj trzonka
-
Liczba sygnalizatorów świetlnych
-
Średnica otworu
-
Znamionowe napięcie pracy Ue
-
Znamionowe napięcie pracy Ue
-
Znamionowe napięcie pracy Ue
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj soczewki
-
Z pierścieniem czołowym
-
Materiał pierścienia czołowego
-
Kolor pierścienia czołowego
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Szacowana żywotność źródła światła
-
Szacowana żywotność źródła światła
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, BIAŁA 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, CZERWONA 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ZIELONA 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, NIEBIESKA 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ŻÓŁTA 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, BIAŁA 130 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, CZERWONA 130 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ZIELONA 130 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, NIEBIESKA 130 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ŻÓŁTA 130 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, BIAŁA 230 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, CZERWONA 230 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ZIELONA 230 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, NIEBIESKA 230 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ŻÓŁTA 230 V AC
Cena bez VAT