-
Wbudowany transformator
-
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
-
Zawiera źródło światła
-
Z wbudowaną diodą
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Napięcie znamionowe Ue przy DC
-
Oprawka
-
Źródło światła
-
Kolor lampy
-
Kolor lampy
-
Kolor lampy
-
Sposób mocowania
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 230 V, 1Z+1R + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 230 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 230 V, 2Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLET, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 230 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 230 V, 1Z+1R + UCHWYT POTRÓJNY, ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 230 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 230 V, 2Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 230 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 230 V, 1Z+1R + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 230 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 230 V, 2Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 230 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 1Z+1R + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 2Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 24 V, 1Z+1R + UCHYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 24 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 24 V, 2Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 24 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 24 V, 2Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 24 V, 1Z+1R + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 24 V, 1Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA ZIELONA 24 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT