PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR12 16 A 4P

Charakterystyka ogólna

Montaż na drzwiach przy pomocy śrub- Do wyboru i zmiany stanu obwodu, z którym jest połączony. Dźwignia wyboru okresla stan urządzenia
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną, otwierane z wyprzedzeniem
- Dźwignia wyboru czarno-szara. Tabliczka w kolorze aluminium z opisem
- Zgodność z normą PN-EN 60947-3
- IP40 część frontowa (dźwignia wyboru)
- IP2X część wewnętrzna (z wyjątkiem PR 40 i PR 63)

Parametry produktu

Funkcja: załącz/wyłącz- Liczba biegunów: 4
- Seria: PR 12
- Prąd AC 21: 16 A
- Liczba styków: 4

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się