-
Zastosowanie jako ściana boczna
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Płyta dachowa
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zastosowanie
-
Prąd znamionowy In
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Zastosowanie jako ściana tylna
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Płyta podłogowa
-
Przezroczysty
-
Przezroczysty
-
Rączka
-
Rączka
-
Płyta podłogowa
-
Materiał
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Kłódka
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Gatunek materiału
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Mocowanie samoprzylepne
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Perforacja
-
Perforacja
-
Magnetyczny
-
Rodzaj zamknięcia
-
Rodzaj zamknięcia
-
Z zamkiem
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z płytą montażową
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Z odpowietrznikiem
-
Model samoprzylepny
-
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
-
Montaż wnękowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Montaż słupowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Z wejściem kablowym
-
Z wejściem kablowym
-
Przetłoczenia
-
Z drzwiami tylnymi
-
Do montażu metrycznego
-
Do montażu na zewnątrz
-
Dach skośny
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 160 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA 5 MODUŁÓW BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYTY TRANSPORTOWY XL3 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 250 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MOCOWANIA DPX3 160 NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MONTAŻOWA DPX3 250 NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTY MOCOWANIA DPX3 160 Z ZAB. R-PR. NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MONTAŻOWA DPX3 250 Z ZAB. R-PR. NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ZESTAW DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESAW MONTAŻOWY PŁYTY PRZEPUSTÓW KABLOWYCH CABSTOP
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 750MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 900MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1050MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1200MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1350MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1500MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1650MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1950MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 2100MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 2250MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ZESTAW WSPORNIKÓW POPRZECZNYCH DO PK ZEWN.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 WSPORNIK DO MONTAŻU IZOLATORÓW SZYN 16M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 WSPORNIK DO MONTAŻU IZOLATORÓW SZYN 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 WSPORNIK DO MONTAŻU IZOLATORÓW SZYN 36M
Cena bez VAT