XL3S 630 LISTWY POZIOME IP30 24M
XS630
Legrand
XL3S 630 LISTWY POZIOME IP30 24M
REF. 337973
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970929112
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
226,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profil rastrowy / kratownica |
---|---|
Szerokość | 36.75 mm |
Wysokość | 508.75 mm |
Głębokość | 17 mm |
Materiał | Metal |
---|---|
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
12 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ