XL3S PŁASKOWNIKI WZMACNIAJĄCE ŁĄCZENIA
XSACC
Legrand
XL3S PŁASKOWNIKI WZMACNIAJĄCE ŁĄCZENIA
REF. 337949
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970992338
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
114,43 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Elementy mocujące, zestaw do mocowania |
---|---|
Szerokość | 100 mm |
Wysokość | 100 mm |
---|---|
Głębokość | 10 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
12 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
WYBIERZ