XL3S WSPORNIK TH35 UNIWERSALNY 36M
XSACC
Legrand
XL3S WSPORNIK TH35 UNIWERSALNY 36M
REF. 338245
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900920
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
177,23 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm |
---|---|
Materiał | Aluminium |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Rodzaj otworu/wycięcia | Brak |
---|---|
Długość | 700 mm |
Wysokość | 46 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
9 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ