XL3S ZESTAW WSPORNIKÓW POPRZECZNYCH DO ROZDZ. 36M LUB O GŁĘB. 800MM
XSACC
Legrand
XL3S ZESTAW WSPORNIKÓW POPRZECZNYCH DO ROZDZ. 36M LUB O GŁĘB. 800MM
REF. 339736
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970909763
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
915,25 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profil |
---|---|
Szerokość | 700 mm |
Wysokość | 50 mm |
---|---|
Materiał | Metal |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ