XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY SZYN CU/AL ROZSTAW 75MM
XSACC
Legrand
XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY SZYN CU/AL ROZSTAW 75MM
REF. 339923
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971090729
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
743,96 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Szerokość | 400 mm |
Wysokość | 100 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ