XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY SZYN AL SZ.800MM W UŁOŻENIU PŁASKIM ROZSTAW 125MM
XSACC
Legrand
XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY SZYN AL SZ.800MM W UŁOŻENIU PŁASKIM ROZSTAW 125MM
REF. 339926
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971090750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 192,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Głębokość montażowa w szafie | 800 mm |
Szerokość | 800 mm |
Wysokość | 100 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ