Skip to main content
Logo print

XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY SZYN CU 4000A ROZSTAW 125MM

XSACC Legrand

XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY SZYN CU 4000A ROZSTAW 125MM

REF. 339930 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971090798
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
808,33 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Inne
Szerokość 600 mm
Wysokość 100 mm
Głębokość 50 mm

Dokumentacja

3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10296AA-01.pdf pdf (2.43 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2013-179-V1-EN.pdf pdf (0.99 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD