VX3 SZYNA ZASILAJĄCA ALU O PROFILU 'C' 400 A - 1600 MM
ELEMP
Legrand
VX3 SZYNA ZASILAJĄCA ALU O PROFILU 'C' 400 A - 1600 MM
REF. 404431
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064044318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
446,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profil |
---|---|
Długość | 1750 mm |
Model elastyczny | Nie |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Cynowanie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ