VX3 SZYNA ZASILAJĄCA ALU O PROFILU 'C' 250 A - 1600 MM
ELEMP
Legrand
VX3 SZYNA ZASILAJĄCA ALU O PROFILU 'C' 250 A - 1600 MM
REF. 404430
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064044301
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
370,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy In | 250 A |
---|---|
Model | Profil |
Długość | 1750 mm |
Model elastyczny | Nie |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Cynowanie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ