XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2000X600X600MM
XS4K
Legrand
XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2000X600X600MM
REF. 338006
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970899941
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 977,56 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 574 mm |
---|---|
Wysokość | 1978 mm |
Głębokość | 574 mm |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Ocynk |
Z płytą montażową | Tak |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
---|---|
Z drzwiami tylnymi | Tak |
Do montażu metrycznego | Tak |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Dach skośny | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ