XL3S 4000 PANEL TYLNY/BOCZNY 2200X350
XS4K
Legrand
XL3S 4000 PANEL TYLNY/BOCZNY 2200X350
REF. 338090
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900302
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 158,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zastosowanie jako ściana boczna | Nie |
---|---|
Zastosowanie jako ściana tylna | Tak |
Rozstaw (rozmiar rastra) | 350 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 350 mm |
Szerokość | 350 mm |
Wysokość | 2200 mm |
Materiał | Stal |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 7016 |
Z wejściem kablowym | Nie |
Z zamkiem | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ