Skip to main content
Logo print

XL3S PANELE BOCZNE COKOŁU 300MM

XSACC Legrand

XL3S PANELE BOCZNE COKOŁU 300MM

REF. 338205 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900654
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
95,11 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Cokół przedni/tylny
Materiał Stal
Kolor Szary
Do napowietrzania/odpowietrzania Nie
Do organizatora kabli Nie
Do montażu na zewnątrz Nie
Szerokość 240 mm
Wysokość 98 mm
Głębokość 12.35 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat