XL3S PODSTAWA POZIOMA NA PROFILU CENTRALNYM DPX3 160 3P
XSACC
Legrand
XL3S PODSTAWA POZIOMA NA PROFILU CENTRALNYM DPX3 160 3P
REF. 339620
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970972156
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
269,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 100 mm |
---|---|
Szerokość | 200 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Perforacja | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ