Skip to main content
Logo print
title

XL3S OSŁONA POZIOMA DPX3 630 4P 24M

XSACC Legrand

XL3S OSŁONA POZIOMA DPX3 630 4P 24M

REF. 338754 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970904829
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
293,51 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 493 mm
Wysokość 199 mm
Szerokość montażowa w szafie 500 mm
Materiał Stal
Wykończenie powierzchni Malowanie proszkowe

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
9 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Certyfikat