OSŁONA CZOŁOWA PIONOWA DPX3 1600 3P 16M
XSACC
Legrand
OSŁONA CZOŁOWA PIONOWA DPX3 1600 3P 16M
REF. 338850
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970905383
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
758,30 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 350 mm |
---|---|
Wysokość | 350 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 450 mm |
Materiał | Stal |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ