XL3S LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DO ROZDZIELNIC 36M
XSACC
Legrand
XL3S LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DO ROZDZIELNIC 36M
REF. 339757
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971090590
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
383,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy In | 160 A |
---|---|
Model | Inne |
Długość | 600 mm |
Szerokość | 10 mm |
Wysokość | 10 mm |
---|---|
Model elastyczny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ